Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-3085: ДИЗЕЛЬНОЕ МАСЛО

    Номер по каталогу: 317-3085
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    DEO-ULS 10W-30 (208 л)

    Описание:
    Cat® DEO-ULS необходимо применять для двигателей, оборудованных устройствами доочистки отработавших газов, и рекомендуется применять для двигателей без устройств доочистки.


    Характеристики:
    Cat DEO-ULS — идеальный выбор для парка машин с различной техникой. Это масло поддерживает технология снижения токсичности выбросов и вместе с тем обеспечивает превосходную производительность и защиту.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 10W-30
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Единица объема (метрическая): Литр
    • Соответствие классификациям: API CJ-4, CI-4 PLUS/CI-4, API SM
    • Характеристика объема (дюймы): 55
    • Характеристика объема (мм): 208
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.