Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-3252: ВОЗДУХОВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 317-3252
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вентиляционный клапан топливного бака Cat®

    Описание:
    Вентиляционный клапан топливного бака позволяет снизить давление внутри бака в процессе его заправки и предотвращает образование вакуума при расходе топлива.

    Характеристики:
    Вентиляционные клапаны топливных баков Cat® имеют длительный срок службы и улучшенную производительность, что снижает риск возникновения утечек топлива во время работы в максимально тяжелых условиях.

    Рекомендуемое применение:
    Вентиляционные клапаны топливных баков Cat предназначены для установки в топливных баках Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,6
    • Высота (мм): 142,24
    • Длина (дюймы): 17,5
    • Длина (мм): 444,5
    • Ширина (мм): 142,24
    wheel-type loader
    994K, 993K, 980H, 988H, 992G, 990H

    compactors
    815F

    articulated dump truck
    735, 725, 730, 740

    off-highway truck
    776D, 777D, 773E, 797F, 771D, 775E, 769D

    articulated trucks
    735, 725, 730, 740

    large mining products
    5110BMH

    wheel dozer
    854G, 814F II 814F

    track-type loader
    963D

    off highway trucks
    773E, 773E2LRC

    wheel loaders
    994F

    excavator
    5110B

    wheel dozers
    844H

    earthmoving compactor
    815F II 816F, 816F II