Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-4354: ОХЛАДИТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 317-4354
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Радиатор и маслоохладитель гидросистемы

    Описание:

    • Радиаторы удаляют избыточное тепло для охлаждения двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10
    • Высота (мм): 254
    • Длина (дюймы): 42
    • Длина (мм): 1,066.80
    • Ширина (мм): 723,9
    track-type tractor
    D4G, D5G, D3G