Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-6671: КОЛЕНЧАТЫЙ ПАТРУБОК

    Номер по каталогу: 317-6671
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый патрубок для воздухопроводов

    Описание:

    • Коленчатые патрубки являются важными компонентами воздухопроводов, передающих воздух по двигателю.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,4
    • Высота (мм): 238,76
    • Длина (дюймы): 12,8
    • Длина (мм): 325,12
    • Ширина (мм): 322,58
    3500
    3516B

    off highway trucks
    793C, 793D

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    MT4400D AC