Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-7939: УГОЛОК ПРАВЫЙ

    Номер по каталогу: 317-7939
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Литой угол

    Описание:
    Правый литой угол


    Характеристики:
    Литые углы усиливают соединение боковых пластин с режущей кромкой ковша.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые ковши на погрузочно-доставочных машинах для подземных горных работ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 15,83
    • Высота (мм): 402,2
    • Длина (дюймы): 24,13
    • Длина (мм): 612,8
    • Машина: Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм): 267
    underground mining loaders
    R2900

    work tool