Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-7944: КОЖУХ СТОЙКИ

    Номер по каталогу: 317-7944
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кожух

    Описание:
    Прямой кожух с механическим креплением


    Характеристики:
    Кожух крепится на основной кромке с помощью приварных бобышек и резьбовых пальцев в сборе.


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые ковши на погрузочно-доставочных машинах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9
    • Высота (мм): 228,6
    • Длина (дюймы): 21,5
    • Длина (мм): 546,1
    • Машина: Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм): 289,56
    underground mining loaders
    R2900

    work tool