Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-7947: БОБЫШКА

    Номер по каталогу: 317-7947
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Бобышка

    Описание:
    запасная приварная бобышка

    Характеристики:
    Расположена на основной кромке ковша в сборе.  Используется для крепления защитных кожухов.

    Рекомендуемое применение:
    Некоторые ковши на погрузочно-доставочных машинах для подземных горных работ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,13
    • Высота (мм): 54,00
    • Длина (дюймы): 2,56
    • Длина (мм): 65,00
    • Машина: Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Ширина (мм): 40,00
    work tool