Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-8492: ПАТРОН СМАЗОЧНЫЙ

    Номер по каталогу: 317-8492
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Медная и графитовая смазка для гидромолотов

    Компания Caterpillar разработала смазки, специально предназначенные для защиты и увеличения срока службы оборудования Cat в наиболее жестких условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Объем картриджа (г): 12 картриджей по 390 каждый
    • Объем картриджа (унц.): 12 картриджей по 14 каждый
    • Ограничения: Только для гидромолотов
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.