Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-8500: НАСОС В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 317-8500
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Hammer Lubrication Pump

    Описание:
    Смазочные насосы молота подают в постоянном режиме точное количество масла при каждом цикле молота.

    Характеристики:
    Смазочные насосы молота Cat® подают масло к критическим компонентам молота при каждом цикле молота. Таким образом обеспечиваются смазка и уплотнение, защищающее от износа из-за посторонних частиц.

    Рекомендуемое применение:
    Смазочные насосы молота Cat используются на гидравлических молотах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,9
    • Высота (мм): 100
    • Длина (дюймы): 7,5
    • Длина (мм): 189,992
    • Ширина (мм): 159,995
    work tool
    H110E S H120E S 130 H180DS 120, H120CS H115S 115 H160E S H130E S H140E S H180E S H115E S H140DS H120S H130S H160DS