Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-8521: КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 317-8521
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый вал

    Описание:

    • Коленчатые валы являются основными движущими валами двигателей внутреннего сгорания, которые принимают возвратно-поступательное движение от поршней и преобразовывают его во вращательное движение. Коленчатые валы вместе с шатунами преобразуют возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 28,25
    • Высота (мм): 717,55
    • Длина (дюймы): 110,5
    • Длина (мм): 2,806,70
    • Ширина (мм): 571,5
    engine - generator set
    C175-16

    petroleum products
    C175-16

    off-highway truck
    793F, 795F AC 793F CMD 793F XQ