Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    317-9078: КРЫШКА ОПОРНОГО КАТКА ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 317-9078
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Торцевой бурт опорного катка

    Описание:

    • Торцевой бурт опорного катка фиксирует промежуточный вал и систему уплотнения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 60,3
    • Длина (мм): 160
    • Ширина ходовой части (мм): 60
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.