Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-1034: СЕРДЕЧНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 318-1034
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сердечник маслоохладителя гидросистемы

    Описание:

    • Сердечники являются важными компонентами маслоохладителей гидросистемы, которые поддерживают надлежащую температуру гидравлических жидкостей.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 317,5
    • Длина (мм): 1460,5
    • Ширина (мм): 901,7
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.