Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-1064: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЕ ЗАМЫКАЮЩЕЕ

    Номер по каталогу: 318-1064
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Составное замыкающее звено гусеничной ленты SystemOne™

    Описание:

    • Замыкающее составное звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки. Составные звенья имеют срок службы, равный обычному звену, имеют такую же прочность и твердость и полностью пригодны для обслуживания и повторного использования.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,98
    track-type tractor
    D6T, D6R II D6R III D6T LGP D6T XW PAT D6H XL D6T XW D6T LGPPAT D6T XL D6R, D6T XL PAT D6R STD D6R LGP D6R XL

    track-type loader
    963B 963D, 963C, 963K

    track-type skidder
    527

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6TXELGP, D6TXEXW, D6TXEXWVP D6, D6TXELGPV D6VP D6TXEXL