Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-1380: ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ

    Номер по каталогу: 318-1380
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Двигатель в сборе

    Описание:

    • Двигатели предназначены для преобразования одной формы энергии в механическую энергию.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 49
    • Высота (мм): 1244,60
    • Длина (дюймы): 54
    • Длина (мм): 1,371,60
    • Ширина (мм): 1,092,20
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.