Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-2375: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЕ ЗАМЫКАЮЩЕЕ

    Номер по каталогу: 318-2375
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Составное замыкающее звено гусеничной ленты SystemOne™

    Описание:

    • Замыкающее составное звено гусеничной ленты позволяет удобно снимать и устанавливать гусеничную ленту и устраняет необходимость использования замыкающего пальца и втулки. Составные звенья имеют срок службы, равный обычному звену, имеют такую же прочность и твердость и полностью пригодны для обслуживания и повторного использования.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,48
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190
    track-type tractor
    D6N D6N XL D6K2, D6N LGP D6M D6K2 LGP D6K2 XL

    track-type loader
    953K, 953C, 953D

    track type tractors
    D6NLGP, D5TXL