Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-2560: ВАЛ НАСОСА

    Номер по каталогу: 318-2560
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вал водяного насоса

    Описание:

    • Валы — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 88,9
    • Длина (мм): 414
    • Ширина (мм): 88,9
    meng
    3516B 3512 3512B 3512C 3516C 3508B 3508C 3516

    petr
    3516B 3512 3512B 3512C 3516C 3508B 3508C 3516

    epg
    3516B 3512 3512B 3512C 3516C 3508B 3508C 3516