Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-2561: КРЫЛЬЧАТКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 318-2561
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крыльчатка водяного насоса

    Описание:

    • Крыльчатки — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,3
    • Высота (мм): 83,8
    • Длина (дюймы): 9,5
    • Длина (мм): 241,3
    • Ширина (мм): 228,6
    engine - generator set
    3508 3512 3512B 3516 3516B

    petroleum products
    3512B