Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-2562: КРЫЛЬЧАТКА

    Номер по каталогу: 318-2562
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Крыльчатка водяного насоса

    Описание:

    • Крыльчатки — это важные компоненты водяных насосов, которые обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости в блоках двигателя и поддерживают температуру двигателя в допустимом пределе.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 45,7
    • Длина (мм): 162,6
    • Ширина (мм): 162,6
    meng
    3512B 3508B 3512C 3516C 3516B 3508C 3512 3516

    petr
    3512B

    epg
    3512