Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-4545: ЦИЛИНДР БЛОКИРОВКИ

    Номер по каталогу: 318-4545
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический цилиндр в сборе со штоком

    Описание:
    Гидравлический цилиндр в сборе со штоком Cat® используется в большом количестве машинных систем, начиная от рулевого управления и заканчивая точным управлением ковшами, отвалами и другим навесным оборудованием.


    Характеристики:
    Гидравлический цилиндр в сборе Cat состоит из корпуса и штока, готовых для установки на машину. Цилиндры Cat имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта характеристика вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлический цилиндр в сборе Cat® предназначен для определенных случаев применения цилиндров.

    material handler
    MH3022, M325D MH MH3024, M325D L MH

    wheeled excavator
    M322D MH M322D, M324D2 MH M318D MH M318D, M320F, M320D2, M316D, M322D2, M316F, M318F, M322D2 MH M315D, M322F

    excavator
    M325D MH M315F, M318F