Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    318-7838: СЕГМЕНТ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ

    Номер по каталогу: 318-7838
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сегментная защита кромки

    Описание:
    Полустреловидный сегмент кромок.


    Характеристики:
    Привариваемые полустреловидные кромки позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.


    Рекомендуемое применение:
    Зашита кромок на определенных погрузочно-доставочных машинах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,33
    • Высота (мм): 110
    • Длина (дюймы): 24,84
    • Длина (мм): 631
    • Машина: Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм): 330
    underground mining loaders
    R2900