Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-0271: ШТОК ТОЛКАТЕЛЯ ИНЖЕКТОРА

    Номер по каталогу: 319-0271
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шток толкателя форсунки

    Описание:

    • Толкатели перемещают коромысла и клапаны, открывая и закрывая, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,75
    • Длина (дюймы): 14
    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
    725OEM, 730, 730C2, 730EJ, 730OEM, 730CEJ, 730C, 730C2EJ, 725

    погрузчики для подземных горных работ
    R1600G, R1600H, R1700G

    коробка передач
    TH35, CX31 DB, CX31

    от 7 до 9 литров
    C9

    колесные погрузчики
    966H, 980K, 980M, 980C, 972H, 980F, 980KOEM, 982M, 980L

    гусеничные экскаваторы
    345CLVG, 352FXEVG, 345DL, 352FVG, 349EL, 345CLVGOEM, 349ELVG, 345CL, 345CLWVG, 349D2, 349FL, 345DLVG, 345D, 349DL, 349E, 345CMH, 345C, 349D2L, 349DLVG, 345DOEM, 349EOEM, 345CVGOEM, 349EVGOEM, 349FLXE, 349DOEM, 349D2OEM, 349D, 352FLRE, 349FLVG, 352F2VG, 349F, 352FXE, 352FOEM

    колесные тракторы-скреперы
    621KOEMLRC, 621HOEM, 623H, 623KLRC, 627K, 627H, 621H, 621KOEM, 627KLRC, 621K, 623K, 621KLRC

    экскаваторы для лесозаготовительных работ
    345CFMST

    колесные экскаваторы
    W345CMH

    машины для регенерации/стабилизации дорожного полотна
    RM-300

    гусеничные бульдозеры
    D8N, D8NNSUC

    olympian
    XQ375

    автогрейдеры
    18M3, 14M, 16M3, 16M, 14M3

    гидравлические гусеничные бурильные машины
    MD5125, MD5150C

    от 10 до 13 литров
    C13, C11