Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-0678: БЛОК НАСОСА

    Номер по каталогу: 319-0678
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический насос-форсунка

    Описание:

    • Гидравлический насос-форсунка подает топливо в цилиндры.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 254
    • Длина (мм): 274,32
    • Ширина (мм): 274,32
    com
    815F II 816F II

    meng
    C9

    petr
    TH31-C9I CX31-P600 C9 CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9P

    ttt
    D6R III D6T, D6R, D7R LGP D7R XR D7R

    ieng
    C9

    wts
    637E, 637G, 637D, 627G

    wtt
    814F II

    emp
    MD5075

    fp
    521B, 522B

    teng
    C9 C-9