Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-2141: КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (А

    Номер по каталогу: 319-2141
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект прокладок для промежуточного охладителя наддувного воздуха и его контура

    Описание:

    • Содержит прокладки и уплотнения для установки охладителя наддувного воздуха и соединительных линий.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 25,4
    • Длина (мм): 304,8
    • Ширина (мм): 203,2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.