Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-3479: ВИЛКА CLA

    Номер по каталогу: 319-3479
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Вилка Classic

    Описание: Детали
    Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    wheel-type loader
    970F, 966F II

    wheel dozer
    814F II 8A4K 814K

    wheel loaders
    966E, 966D

    wheel dozers
    814F, 814FII

    compactors
    815B, 815FII

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 816F, 816F II 815F, 815F II