Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-4096: Защита кромок защитной пластины верхнего крепления

    Номер по каталогу: 319-4096
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защитная пластина верхнего крепления

    Описание:
    Защитные пластины верхнего крепления или верхние покрытия дополняют полустреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.

    Атрибуты:
    Повышение времени бесперебойной работы: верхние покрытия сокращают износ сварных соединений.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 19,0
    • Длина (мм): 485
    • Толщина (дюймы): 0,98
    • Толщина (мм): 25
    • Ширина оконечности (мм): 241,7
    wheel-type loader
    993K