Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-4097: ИЗНОСНАЯ ПЛАСТИНА

    Номер по каталогу: 319-4097
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защитная пластина верхнего крепления

    Описание:
    Защитные пластины верхнего крепления или верхние покрытия дополняют полустреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.

    Характеристики:
    Повышение времени бесперебойной работы: верхние покрытия сокращают износ сварных соединений.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (мм): 485
    • Толщина (мм): 25
    • Ширина оконечности (мм): 228
    wtl
    993K