Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-5923: МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ

    Номер по каталогу: 319-5923
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® HYDO Advanced 30 (208 L)

    Описание:
    Cat® HYDO™ Advanced — наилучший продукт для гидросистем машин Cat и парков машин различных поставщиков.


    Характеристики:
    Масло Cat HYDO Advanced разработано, протестировано и одобрено Caterpillar как соответствующее тем же высоким стандартам, что и все оригинальные запасные части Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • SAE: 30
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Интервал между сменами масла: 6000 часов с S•O•S (SM)
    • Характеристика объема (дюймы): 55
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.