Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-6059: КОМПЛЕКТ МЕМБРАНЫ

    Номер по каталогу: 319-6059
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект мембраны отводного клапана

    Описание:

    • Этот комплект включает детали для ремонта мембраны отводного клапана

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1
    • Высота (мм): 25,4
    • Длина (дюймы): 5
    • Длина (мм): 127
    • Ширина (мм): 203,2
    engine - truck
    C13 C15 C11