Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-6716: КОРПУС ПОРШНЯ

    Номер по каталогу: 319-6716
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Корпус поршня

    Описание:

    • Корпуса являются важными компонентами поршней, соединенных шатунами с коленчатым валами.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,85
    • Длина (дюймы): 7,55
    внедорожные самосвалы
    777D, 777F, 777FOEM

    колесные бульдозеры
    854K

    коробка передач
    TH48

    гусеничные бульдозеры
    D11TCD, D11T, D11RCD, D11R

    кюветы от 27 до 32 литров
    C32

    колесные погрузчики
    992K, 993K