Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-7378: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 319-7378
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторные ксеноновые фары рабочего освещения, 12 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 12
    • Номер балласта по каталогу: 319–7383
    • Схема рассеивателя: Прожекторный
    • Тип источника света: Ксеноновые приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Подвешенная
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.