Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-7380: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 319-7380
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторные ксеноновые фары рабочего освещения, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Номер балласта по каталогу: 319–7384
    • Схема рассеивателя: Прожекторный
    • Тип источника света: Ксеноновые приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Вертикальные
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    com
    825H, 826H, 815F II 816F II

    wts
    657G

    wtt
    824H, 814F II

    fp
    2491, 2391, 2390, 522B, 2290, 541 2 522, 511, 532, 521, 521B, 552 2

    mg
    12M, 120M, 140M, 160M, 14M, 16M