Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    319-7381: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 319-7381
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Газоразрядные фонари дальнего света рабочего освещения, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Балласт, № по каталогу: 319-7384, 319-7384
    • напряжения: 24 volts, 24 В
    • Номер лампы по каталогу: 290-8160, 290-8160
    • Номер рассеивателя по каталогу: 291-2941, 291-2941
    • Схема рассеивателя: Long Range, Увеличенной дальности действия
    • Тип источника света: HID Work Lights, Ксеноновые приборы рабочего освещения
    • Тип крепления: Suspended, Подвешенная
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT, Integral DT