Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    320-0635: 320-0635 Пружинный с Т-образным болтом

    Номер по каталогу: 320-0635
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Рекомендации по типу хомутов

    • Для соединений низкого давления (до 7 фунтов на кв. дюйм) рекомендуется использовать стандартные червячные хомуты.
    • Для соединений более высокого давления (максимум 50 фунтов на кв. дюйм) рекомендуется использовать хомут, оказывающий постоянное давление (T-образный болт, тарельчатая пружина и гофрированный вкладыш).
    • Для напорных трубопроводов, давление в которых превышает 50 фунтов на кв. дюйм, следует использовать хомут с Т-образным болтом или шланговое соединение с рифлеными фитингами.

    track-type tractor
    D5K2 XL D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL D3K2 XL D4K2 LGP