Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    320-2795: РЫЧАГ КОРОМЫСЛА КЛАПАНА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 320-2795
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коромысло клапана в сборе

    Описание:

    • Толкатели, управляемые распределительным валом, перемещают коромысла и клапаны, открывая и закрывая, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,6
    • Длина (дюймы): 9,8
    marine products
    C32

    underground articulated truck
    AD55B

    engine - generator set
    C32

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    988H, 992K, 993K, 988K, 990H

    engine - industrial
    C15 C18 C27 C32

    articulated dump truck
    740, 735B, 735C, 735, 735 OEM 740B, 745

    expanded mining products
    6015B

    engine - truck
    C15 C18 C27 C32

    off-highway truck
    772, 773F, 777F, 775F, 777G, 777B, 773G, 775G OEM 770G, 772G, 773G OEM 772G OEM 777D, 770, 777C, 770G OEM 775G, 773G LRC

    cold planer
    PM622, PM825 PM620, PM822, PM820

    track-type tractor
    D11T, D11R, D10N, D10T, D8T, D10R, D9T

    petroleum products
    C32 TH35-C15T TH48-E70 CX35-P800 C27 CX35-C18I C15 TH35-C15I CX31-C18I CX31-P600 C18 TH35-E81 CX31-C15I

    wheel dozer
    824K, 834K, 834H, 854K, 844H

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 825K