Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    320-3542: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 320-3542
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звено гусеницы с подшипниками скольжения (устойчивое к смещению, положительная фиксация пальцев (PPR), левое)

    Описание:

    • Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины.


    Характеристики:

    • Конструкция гусеничной ленты с подшипниками скольжения предотвращает трение между штоками и втулками, что значительно повышает срок службы гусеничной ленты и увеличивает интервал между уплотнениями ленты с 4000 до 6000 часов. Уплотнение гусеничной ленты после поворота улучшает уплотнение после поворота втулки.
    • Звенья, стойкие к образованию зазубрин, имеют специальную конструкцию, которая способствует предотвращению волнообразного износа (износ по центру звена), что уменьшает износ и увеличивает срок службы звена гусеницы.
    • Гусеничная лента с положительной фиксацией штоков (PPR) имеет металлическое стопорное кольцо, вложенное в канавку между штоком и звеном. Препятствует появлению осевого люфта и способствует сохранению масла в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 35,7
    • Размер болта (мм): 35,7
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 12,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 317,5
    track-type tractor
    D11T

    track type tractors
    D11TCD