Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    320-3682: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 320-3682
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стальной патрубок Cat® в сборе

    Описание:
    Прочные стальные трубы для передачи эксплуатационных жидкостей или воздуха.

    Характеристики:
    Стальные трубы Cat® обеспечивают длительный срок службы и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.

    Рекомендованное применение:
    Стальные трубы Cat предназначены для использования в ситуациях, когда не требуется гибкость линии.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,2
    • Длина (дюймы): 23
    • Длина шланга (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    petr
    TH35-C15T TH35-E81

    teng
    C15