Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    320-8442: КОРПУС ОХЛАДИТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 320-8442
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Охладитель индукции чистого газа

    Описание:

    • Индукция чистого газа — это запатентованный процесс переработки холодного чистого воздуха.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,3
    • Высота (мм): 160,02
    • Длина (дюймы): 22,5
    • Длина (мм): 571,5
    • Ширина (мм): 236,22
    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C15T

    engine - truck
    C15