Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    321-0980: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 321-0980
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак гусеничной ленты (тройные грунтозацепы для тяжелых условий эксплуатации, со срезанными углами)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Мощные траковые башмаки с тройными грунтозацепами имеют меньшую силу проникновения и тяги, чем башмаки с одинарными грунтозацепами, но лучшую маневренность.
    • У данных башмаков гусеничной ленты на грунтозацепах срезаны углы для уменьшения сопротивления повороту и изгибающему усилию без потери проходимости и с незначительной потерей общего срока службы.


    Рекомендуемое применение:

    • Башмаки с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации имеют более толстую пластину и грунтозацепы в сравнении с тройными грунтозацепами для обычных условий, что обеспечивает дополнительную прочность для более тяжелых условий работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 0,7874
    • Размер болта (мм): M20
    • Тип башмака: Тройной грунтозацеп, для тяжелых условий эксплуатации, со срезанными углами, с центральным отверстием
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 190,5
    • Ширина башмака (дюймы): 25,6
    • Ширина башмака (мм): 650
    oem solutions
    OEMS