Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    321-1388: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 321-1388
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стальной патрубок Cat® в сборе

    Описание:
    Прочные стальные трубы для передачи эксплуатационных жидкостей или воздуха.

    Характеристики:
    Стальные трубы Cat® обеспечивают длительный срок службы и надежность в тяжелых условиях эксплуатации.

    Рекомендованное применение:
    Стальные трубы Cat предназначены для использования в ситуациях, когда не требуется гибкость линии.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 17
    • Высота (мм): 431,8
    • Длина (дюймы): 68
    • Длина (мм): 1727,2
    • Ширина (мм): 660,4
    off-highway truck
    777F, 777G