Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    321-5746: ПОДШИПНИК ГЛАВНЫЙ

    Номер по каталогу: 321-5746
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коренной подшипник

    Описание:

    • Коленчатый вал использует коренные подшипники в качестве согласной поверхности для вращения блока цилиндров.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Main Bearing
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,6
    • Высота (мм): 91,44
    • Длина (дюймы): 6
    • Длина (мм): 152,4
    • Ширина (мм): 144,78
    wheel tractor scrapers
    657E

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    pipelayer
    583R

    engine - generator set
    3412C G3412 3412 G3406 G3412C PM3412 CG137-08 CG137-12 XQG400

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 990, 992C, 992D

    engine - industrial
    3412 G3412 G3408B 3412E SPT342 SPS342 G3408 SCT673 3412C CG137-12 CG137-08 G3408C G3406 SG137-08

    track type tractors
    D9L, D10N, D8RLRC

    off-highway truck
    773D, 773E, 772B, 775B, 773B, 775E, 775D, 773E2LRC

    vees 27 to 32 liter
    3412E G3412

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    generator
    SR500

    track-type tractor
    D8R D8R II D10R

    wheel dozer
    844

    off highway trucks
    773D, 773E, 772B, 775B, 773B, 775E, 775D, 773E2LRC

    excavator
    5110B