Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    321-7871: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 321-7871
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зеленый сигнальный светодиодный фонарь, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Специализированный светодиод
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Зеленый
    планировщики холодного типа
    PM620, PM622, PM620LRC, PM820, PM822, PM825

    внедорожные самосвалы
    793FCMD, 797F

    погрузчики для подземных горных работ
    R1700G, R1300G, R1600H, R1600G, R3000H, R2900G