Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    321-9741: БЛОК НАСОСА ГР 2

    Номер по каталогу: 321-9741
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестеренчатый насос

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5
    • Высота (мм): 127
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 16,2
    • Длина (мм): 411,5
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Общая высота (мм): 0
    • Ширина (мм): 190,5
    off-highway truck
    797, 797B