Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    322-9596: ШИНА FLEXPOR

    Номер по каталогу: 322-9596
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сплошная резиновая шина Flexport™

    Описание:
    Обеспечивает сцепление и амортизацию машины на грунте, позволяет работать без проколов.

    Характеристики:
    Гладкий протектор идеально подходит для особых сфер применения со значительным загрязнением, например на складах металлолома, пунктах утилизации или станциях перевалки мусора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Компонент: Шина
    • Примечания: Модели 966/72 Размеры 70 x 14 x 28
    wtl
    972M XE 972K, 972H, 966M, 966M XE 972M, 966K, 966H