Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    323-1251: ПЕРЕХОДНИК ОТВАЛА

    Номер по каталогу: 323-1251
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник отвала

    Описание:
    Переходная панель 3 фута (907 мм)

    Характеристики:
    Размер болтов 0,75 дюйма (19 мм)
    Размер стойки 1 дюйм (22 мм)

    Рекомендуемое применение:
    Система вращающихся коронок с номером по каталогу 322-7295 (21 коронок/панель)

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.