+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    323-8755: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

    Артикул:323-8755
    1 $

    Heavy Duty Track Link Assembly

    Добавить в список покупок

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.

    • Количество гусеничных секций: 43
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,1
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 155,6
    • Размер болта (мм): 9/16
    • Размер болта (дюймы): 9/16