Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    323-8758: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 323-8758
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметизированные и смазываемые звенья в сборе

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.

    Ищите детали для снятого с производства оборудования?

    Детали для снятого с производства оборудования Cat® Classic — экономичная альтернатива для ремонта, которая минимизирует риск, связанный с приобретением деталей на вторичном рынке
    Торговая марка: Cat
    Герметизированные и смазываемые звенья в сборе Classic™
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 36
    • Размер болта (дюймы): 9/16
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,1
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.