Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    324-4086: Топливная форсунка в сборе

    Номер по каталогу: 324-4086
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопло топливной форсунки

    Описание:
    Топливные форсунки являются важными компонентами системы впрыска топлива и обеспечивают полное сгорание топлива и точную эмиссию для оптимальной работы двигателя.

    Характеристики:
    Для топливных форсунок Cat® используются специальные металлы и запатентованные производственные процессы и конструкция, что позволяет получить продукцию, отвечающую современным требованиям производительности с давлением впрыска, которое соответствует нормативам по выбросу загрязняющих веществ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,6
    • Высота (мм): 40,6
    • Длина (дюймы): 7,2
    • Длина (мм): 182,9
    • Ширина (мм): 40,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.