Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    324-4157: ГЛУШИТЕЛЬ

    Номер по каталогу: 324-4157
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Глушитель

    Описание:

    • Глушители снижают уровень шума, излучаемого выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 586,74
    • Длина (мм): 955,04
    • Ширина (мм): 718,82
    exc
    320D LRR 320C, 323D L 323D LN 320D RR 320D, 320C L 320C FM 320D L 323D S