Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    324-6205: КОМПЛЕКТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

    Номер по каталогу: 324-6205
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект топливоперекачивающего насоса

    Описание:

    • Этот комплект содержит компоненты для ремонта топливоперекачивающего насоса.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5
    • Высота (мм): 127
    • Длина (дюймы): 11,5
    • Длина (мм): 292,1
    • Ширина (мм): 215,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.