Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    324-8853: КОМПЛЕКТ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 324-8853
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Engine Overhaul Kit for Commercial Engines (6.25 Bore)

    Описание:

    • Комплекты для переборки двигателей с диаметром цилиндров 6,25 обеспечивают повышающие ценность снижение расходов и удобство в целях удовлетворения нужд клиентов” на протяжении всего срока службы двигателя Cat®. На запасные части распространяется стандартная гарантия Caterpillar.

    Характеристики:

      Особенности комплектов для переборки двигателей Cat:
    • Лучшая цена
    • Простой заказ
    • Уменьшают необходимость в установке отдельных запасных частей
    • Повышенная эффективность ремонта
    • Модификация головки блока до клапанного механизма последней версии

    Качественные материалы и строгие производственные процессы обеспечивают долгий срок службы, высокую надежность и непревзойденную производительность деталей Cat.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 39,76
    • Высота (мм): 1,010,01
    • Длина (дюймы): 50,79
    • Длина (мм): 1,289,99
    • Ширина (мм): 1,300,00
    engine - generator set
    D379 D398 D379B G379A D399 G398 D398B G399 G379

    engine - industrial
    D379 D398 D379B G379A D399 G398 D398B G399 G379